6X, 11,5-69mm FL, f/1,4, Objectif Macro Haute Résolution

#68-678

×
Stock #68-678 3-4 jours
×
- +
€815,00
Qté 1+
€815,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Longueur (mm):
102.70
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
7.3° - 41.9°
Filetage Filtre:
M46 x 0.75
Poids (g):
300
Résolution, Sur Axe:
100 lp/mm
Résolution à Plein Champ:
60 lp/mm
Remarque:
Working Distance 10mm in Macro Mode
Rapport de Zoom:
6:1
Type:
Zoom Lens, Macro
Diamètre (mm):
48.00
Distance Focale FL (mm):
11.50 - 69
Taille maximale du capteur:
2/3"
Distance de Travail (mm):
1,000 - ∞
Monture:
C-Mount
Ouverture (f/#):
f/1.4 - Closed
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Contrôle de la Mise au Point, de l'Iris et du Zoom
  • Jusqu'à 100lp/mm de Résolution
  • Options macro ou téléobjectif

Ces Objectifs Macro à Haute Résolution sont idéaux pour de multiples applications nécessitant une proche mise au point et de larges champs de vision. Les objectifs offrent des ouvertures variables, permettant l'ajustement de la profondeur de champ. Un filetage filtre permet à l'utilisateur d'utiliser des filtres pour ajuster les niveaux d'éclairage à l'aide de filtres ND, ou d'augmenter le contraste à l'aide de filtres colorés sur des capteurs monochrome, et bien plus. A prix coûtant et compact, ces objectifs possèdent de nombreux paramètres qui satisfairont une variété d'utilisations.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer