Objectif Zoom Coaxial 6,5X, Grossissement 0,37X - 2,23X

6.0X Coaxial Zoom Lens, 0.37X - 2.23X Range, #83-895

×
Stock #83-895 3-4 jours
×
- +
€2.355,00
Qté 1+
€2.355,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
17.3 - 2.9mm
Ouverture Numérique NA:
0.04 - 0.043
Poids (g):
680.00
Rapport de Zoom:
6:1
Type:
Zoom Lens
Grossissement Primaire PMAG:
0.37X - 2.23X
Taille maximale du capteur:
1/2"
Distance de Travail (mm):
195.00
Monture:
C-Mount
Style:
In-Line Illumination
Distorsion (%):
0.79 @ Min FOV, ½" Sensor
0.26 @ Max FOV, ½" Sensor
Profondeur de Champ (mm):
10.0 - 0.6
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Logement Robuste avec Contrôle du Zoom par Incrémentation
  • Option d'Illumination In-Line coaxiale avec Fibre ¼"
  • Conception Optique à Haute Résolution

Les Objectifs Zoom de Précision EO sont idéaux pour inspecter de petits détails, en particulier des composants électroniques. Tous les objectifs se composent d'un logement robuste en aluminium anodisé ainsi qu'un zoom par incrémentation pour faciliter leur intégration. Avec une distance de travail de 195mm, l'objectif 0.37X – 2.23X convient parfaitement en applications nécessitant une longue portée ou un large champ de vision de l'objet. L'objectif 0.7X – 4.5X offre lui une distance de travail de 92mm et est disponible en tant que modèle coaxial ou standard. En addition, tous les objectifs 0.7X – 4.5X possèdent une option de mise au point interne leur permettant d'imager une large profondeur de champ sans déplacer l'objectif ou l'objet en cours d'inspection.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer