Lentille Auxiliaire KC VideoMax

#86-891: KC VideoMax Auxiliary Lens

#86-891: KC VideoMax Auxiliary Lens

×
Stock #86-891 Contact
×
- +
€185,00
Qté 1+
€185,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Lens Accessory

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Téléphoto, capacité macroscopique ou microscopique
  • Focalise de l'Infini à 63 mm (avec objectifs IF)
  • Objectifs disponibles pour procurer des distances de travail et des champs de vision plus petits

Conçus pour rencontrer les applications d'imagerie les plus demandées, le KV (avec les 5 objectifs) procure un grossissement primaire de 0.10-3.0X. Des adaptateurs optionnels pour les objectifs Mitutoyo et Achrovid™ corrigés à l'infini et objectifs RMS permettent au KC d'être utilisé comme microscope conventionnel, dans un petit ensemble par rapport aux corps de microscope et la facilité de connecter des caméras vidéo.

Ils possèdent une large distance de travail et de forts grossissements. Approprié pour un contrôle qualité on-line en production, spécifiquement pour la mesure. Adaptateurs LDL et LFA se filetent sur monture C. LFA procure une couverture pour des caméras à large format (adaptateur de monture F inclut, capteur max 24 x 36mm). Objectifs interchangeables sur le bâti principal.

Un illuminateur fibre optique et un guide d'anneau lumineux sont recommandés lors de l'utilisation de l'objectif IF4. Un attachement coaxial, #56-191 peut être utilsié pour des applications nécessitant une illumination coaxiale.

Objectif Vidéo Motorisé InFocus™ KC

L'objectif motorisé KC vient complet avec une unité de contrôle CE analogique, câble moteur/contrôleur et une alimentation d'énergie universelle CE (110V et 220V). L'unité de contrôle permet à l'utilisateur de varier la focalisation ainsi que la vitesse et la direction à laquelle la focalisation apparaît.

Informations Techniques

 
Objective IF1 IF2 IF3 IF3.5 IF4
Primary Magnification 0.36 - 0.75X 0.51 - 0.91X 0.80 - 1.28X 1.80 - 2.29X 2.29 - 2.98
Field of View (½" Sensor / Horiz.) 18 - 8mm 12.5 - 7mm 8 - 5mm 3.55 - 2.8mm 2.8 - 2.15mm
Working Distance (mm) 490 - 272 343 - 220 213 - 156 100 - 83 73 - 63

Note: Main body is required for these objectives.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer