Infiniprobe S-32 UV Video Microscope

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
Stock #62-853 Contact
×
- +
€3.260,00
Qté 1+
€3.260,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Longueur (mm):
144.40
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
2.0mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
2.75mm
Diamètre Max. (mm):
35
Poids (g):
181.4
Type:
Long Distance Microscope
Grossissement Primaire PMAG:
0X - 3.2X
Taille maximale du capteur:
2/3"
Distance de Travail (mm):
32 - ∞
Monture:
C-Mount
Style:
UV

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disponibles en Version Standard ou à Angle Droit
  • Gamme de Grossissement de 0X à 8.0X
  • Format Max 2/3’’
  • Couplage Vidéo de Monture C
  • Pas d’Adaptateurs Nécessaires

L’InfiniProbe™ est disponible dans un modèle conçu pour focaliser de façon continue la lumière UV. Le Microscope Vidéo InfiniProbe™ UV 8.0X se compose d’une gamme de grossissement de 0-8X, supportant un format allant jusqu’à 2/3’’, et offrant un couplage direct vidéo de Monture C tout en incorporant une résolution exceptionnelle dans le spectre UV. Focalisation de l’infini jusqu’à 0.8mm en champ de vision à une distance de travail de 20mm, l’InfiniProbe™ 8.0X UV est capable de produire des grossissements de 328X sur un moniteur 13 pouces (basé sur une CCD ½"). Pour doubler le grossissement, ajouter le Tube Doubleur DL-UV (#58-947) ou LDL-UV (#58-948) sur la Monture C. Le montage se fait à l’aide d’un clapier ayant un trou ¼-20. Une variété d’options d’éclairage incluant l'Illuminateur MH-100, lampes de traitement UV, et Illuminateurs à Couplage de Fibre sont disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer