Collier de Montage de Remplacement

See More by Infinity Photo-Optical Company

Replacement Mounting Clamp, #85-400

×
Stock #85-400 En Stock
×
- +
€105,00
Qté 1+
€105,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Lens Accessory

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception Haute Résolution pour des Capteurs jusqu'à 35 mm
  • Configurations Macro 0 – 4X et Micro 4 – 16X
  • Focalisation Interne de 18 mm à l'Infini

Le Système Universal Macro/Micro InfiniProbe™ TS-160 est un système universel d'objectifs qui redéfinit l'adaptabilité sur le vif. Ce système est conçu pour transformer presque toutes les caméras de vision industrielle, de catégorie scientifique, ou DSLR en un microscope focalisable en continu, ultraportable et parfaitement adapté aux applications légales, biologiques et industrielles telles que la microscopie entomologique. En plus, le TS-160 est optimisé pour des capteurs allant jusqu'à 35 mm et est compatible avec les caméras de monture CS, C, T, et F. Afin d'optimiser l'adaptabilité, le TS-160 peut focaliser en interne de 18 mm à l'infini et accepte n'importe quel filtre de 25 mm . Lorsqu'il n'est pas utilisé dans ce domaine, le TS-160 peut être fixé à des supports ou des installations utilisables en laboratoire. Les adaptateurs InfiniLight™ sont disponibles pour le montage des dispositifs de flash de marque populaire directement sur le TS-160.

Remarque : L'InfiniProbe TS-160 inclut un objectif macro. Objectif Micro HM (#16-114) vendu séparément.

Le Système Universal Macro/Micro InfiniProbe™ TS-160 comprend également un diaphragme à iris réglable intégré pour fournir une profondeur de champ et un contrôle de l'ouverture. Similaire à l'iris d'un condenseur de microscope, l'iris variable du TS-160 permet également à l'utilisateur de contrôler le contraste. Après focalisation, l'iris variable est utilisé pour fixer le point qui semble le mieux adapté au niveau du contraste et de la résolution. Pour contrôler la profondeur de champ, corrigez la distance entre l'objectif et l'objet.

Informations Techniques

Objective Magnification (all cover 35mm Sensor)
Macro (One T24 Tube)
Micro (One T24 Tube)
WD (mm) Magnification FOV (mm)* WD (mm) Magnification FOV (mm)*
32 4.00X 9.0 18 16.00X 2.25
66 2.00X 18.0 22 8.00X 4.5
139 1.00X 36.0 28 4.00X 9.0
284 0.50X 72.0 48 2.00X 18.0
600 0.24X 150 85 1.00X 36.0
1000 0.15X 240 155 0.50X 72.0
2000 0.07X 514 300 0.25X 144
3000 0.05X 720 600 0.12X 300
1000 0.07X 514
2000 0.04X 900
3000 0.02X 1800

*FOV based on 35mm format (36mm horizontally). For formats other than 35mm: Divide magnification into the sensor's horizontal dimension. For example, 17.3mm x 13mm Sensor: 17.3mm/4x = 4.3mm & 13mm/4x = 3.3mm FOV.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer