Objectif à Grossissement Variable InfiniProbe MS

See More by Infinity Photo-Optical Company

InfiniProbe MS Variable Magnification Lens, #89-965

×
Stock #89-965 Contact
×
- +
€2.415,00
Qté 1+
€2.415,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Long Distance Microscope
Grossissement Primaire PMAG:
0X - 4X
Taille maximale du capteur:
1"
Distance de Travail (mm):
16 - ∞
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Gamme Focalisante 0-4X de ∞ à 16 mm
  • Monture C et Couvre un Format de Capteur pouvant atteindre 1"
  • Haute Résolution avec Faible Distortion
  • Mêmes Capacitiés que l'InfiniProbe TS-160 Macro

L’Objectif à Grossissement Variable InfiniProbe™ MS est une solution compacte et complète, qui convient à des applications de microscopie mobiles. Optimisé pour des capteurs de 1", cet objectif propose des images haute résolution et à faible distorsion pour une multitude d’applications légales, industrielles et biologiques, notamment la microscopie entomologique. Par ailleurs, ce modèle compatible avec des montures C peut être utilisé pour transformer la plupart des caméras de vision industrielle, à usage scientifique ou DSLR, en systèmes de microscopie numériques portables et utilisables sur le terrain.

Informations Techniques

InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens (#89-965)
  Working Distance Magnification Field of View, 1" Sensor
With Extender 1 18mm 3.0X 4.3mm
30mm 2.0X 6.4mm
42mm 1.5X 8.5mm
68mm 1.0X 12.8mm
90mm 0.75X 17.1mm
144mm 0.5X 25.6mm
300mm 0.25X 51.2mm
With Extender 2 16mm 4X 3.2mm
22mm 3X 4.3mm
38mm 2X 6.4mm
52mm 1.5X 8.5mm
85mm 1X 12.8mm
114mm 0.75X 17.1mm
175mm 0.5X 25.6mm
378mm 0.25X 51.2mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer