1X, 120mm Dist. de Travail, Illumination In-Line, Obj. Télécentr.

×
Stock #59-741 3-4 jours
×
- +
€1.545,00
Qté 1+
€1.545,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Longueur (mm):
137.00
Diamètre Ferrule (pouces):
0.312
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
6.4mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
8.8mm
Diamètre Max. (mm):
29.5
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
8.8mm
Type:
Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG:
1X
Taille maximale du capteur:
2/3"
Distance de Travail (mm):
120.00
Monture:
C-Mount
Style:
In-Line Illumination
Ouverture (f/#):
f/16.6
Distorsion (%):
≤0.1
Guide Lumineux/Source Lumineuse Compatibles:
1/4" (0.312")
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description du Produit

¼" Fiber optic light guides are sold separately.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Entrée à Fibre Optique pour Illumination In-Line
  • Longue Distance de Travail
  • Capteur de Format Max 2/3”

Ces séries d’objectifs télécentriques offrent une solution polyvalente pour de nombreuses applications. Leur taille compacte et à longue distance de travail sont nécessaires pour certains environnements. Chaque objectif offre un port d’illumination in-line acceptant un guide lumineux fibre optique ¼’’. L’illumination in-line est commode pour des situations dans lesquelles l’espace est restreint pour l’ajout de sources lumineuses entre l’objectif et l’objet sous inspection. Bien que le contraste puisse diminuer par rapport à d’autres techniques d’éclairage, les objectifs 1X à 6X offrent une illumination in-line extrêmement uniforme sur une taille de capteur horizontale de 10mm. Ces objectifs offrent les mêmes avantages que nos objectifs télécentriques. Ils corrigent les erreurs de perspective le long de la profondeur de champ pour éviter les changements en grossissement. Cette correction est vitale dans la majorité des applications de mesures automatisées. Un set d’écrous M3 est incorporé dans le port d’illumination pour sécuriser le guide lumineux. Chaque objectif inclut également un anneau de retient pour tourner celui-ci et pour assurer l’alignement avec le capteur caméra.

Note: Guides Lumineuux ¼" Fibre Optique sont vendus séparément.

Informations Techniques

 
Magnification A B C D
0.5X 170mm 25mm 113mm 40mm
0.75X 160mm 42mm 86mm 29.5mm
1X 137mm 34mm 71mm 29.5mm
2X 110mm 33mm 45mm 17mm
3X 100mm 23mm 45mm 17mm
4X 110mm 33mm 45mm 17mm
5X 115mm 38mm 45mm 17mm
6X 120mm 43mm 45mm 17mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer