Filtres Colorés | Tout Voir
- Optimisés pour une utilisation avec des LEDs populaires
- Nombreuses tailles de montures et de filetages disponibles pour faciliter la compatibilité aves les systèmes
- Profils de transmission extrêmement élevés et plats fournissant un éclairage uniforme
- Optimisés pour une utilisation avec les LEDs les plus populaires
- Plusieurs tailles et filetages de montage sont disponibles pour faciliter la compatibilité avec les systèmes
- Transmission ≥85%
- Également disponibles : Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance et Filtres Colorés Montés
- 9 Filtres de Vision Industrielle aux filetages M25,5 ou M30,5
- Longueurs d’onde centrales de 330 nm à 880 nm
- Transmission élevée jusqu'à 96%
- Filtres de Vision Industrielle individuels également disponibles
- Remarque : changement potentiel d'emballage
- Améliorent le contraste
- Isolent les régions spectrales/couleurs
- Verre coloré de précision
- Options de Miroir Chaud ou Froid Disponibles
- 4 Filetages Femelle Monture C
- Filtres Passe-Bas et Passe-Haut TECHSPEC®, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
- Variété de Bande de Transmission
- Empilez des Filtres Passe-Bas et Passe-Haut pour Créer un Filtre Passe-Bande à Façon
- Roue à Six Positions de Filtres de 1" Pré-Chargés
- Ensemble de Filtres à Densité Neutre, Passe-Bas, Passe-Haut et Passe-Bande Disponibles
- Monture C Compatible
Filtres Polarisants | Tout Voir
- Rapport de contraste de 3000:1
- Montés dans un boîtier rotatif et verrouillable
- Qualité de surface de 40-20
- Monture rotative, filtres empilables pour une intégration facile dans les systèmes d'imagerie
- Éliminent les points chauds et réduisent l'éblouissement
- Efficacité de polarisation 95%
- Également disponibles Non Montés
- Efficacité polarisante de 95%
- Transmission simple typique de 30% entre 400 et 700 nm
- Transmission croisée moyenne de 0,15% entre 400 et 700 nm
- Également disponibles Montés
- Rapport élevé d'extinction de 10 000:1
- Axe de polarisation indiqué
- Traités antireflets pour réduire les pertes par réflexion
Filtres à Densité Neutre (ND) | Tout Voir
- Plusieurs tailles et filetages de montage disponibles
- Qualité de surface de 40-20
- Aident à minimiser la saturation des pixels
- Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm
- Verre homogène : blocage par absorption
- Contrôle lumineux/exposition
- Filtres ND VIS et Proche IR, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
- Variété de Densités Optiques
- Empilez des Filtres pour des Transmissions à Façon
- Prémontées dans des logements de monture C gravés
- Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
- Densités optiques de 0,15 à 2,5
- Également disponibles non montées
- 9 Filtres de Vision Industrielle aux filetages M25,5 ou M30,5
- Longueurs d’onde centrales de 330 nm à 880 nm
- Transmission élevée jusqu'à 96%
- Filtres de Vision Industrielle individuels également disponibles
- Remarque : changement potentiel d'emballage
- Roue à Six Positions de Filtres de 1" Pré-Chargés
- Ensemble de Filtres à Densité Neutre, Passe-Bas, Passe-Haut et Passe-Bande Disponibles
- Monture C Compatible
Filtres UV-IR | Tout Voir
- Optimisés pour une utilisation avec des LEDs populaires
- Nombreuses tailles de montures et de filetages disponibles pour faciliter la compatibilité aves les systèmes
- Profils de transmission extrêmement élevés et plats fournissant un éclairage uniforme
- Filtres de coupure UV/IR ou de passage infrarouge (IR)
- Passent seulement le visible ou l’IR
- Idéaux comme filtres anticaloriques
- Filtres Passe-Bas et Passe-Haut TECHSPEC®, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
- Variété de Bande de Transmission
- Empilez des Filtres Passe-Bas et Passe-Haut pour Créer un Filtre Passe-Bande à Façon
- 9 Filtres de Vision Industrielle aux filetages M25,5 ou M30,5
- Longueurs d’onde centrales de 330 nm à 880 nm
- Transmission élevée jusqu'à 96%
- Filtres de Vision Industrielle individuels également disponibles
- Remarque : changement potentiel d'emballage
- Roue à Six Positions de Filtres de 1" Pré-Chargés
- Ensemble de Filtres à Densité Neutre, Passe-Bas, Passe-Haut et Passe-Bande Disponibles
- Monture C Compatible
- Options de Miroir Chaud ou Froid Disponibles
- 4 Filetages Femelle Monture C
Machine Vision Filter Kits | Tout Voir
- 9 Filtres de Vision Industrielle aux filetages M25,5 ou M30,5
- Longueurs d’onde centrales de 330 nm à 880 nm
- Transmission élevée jusqu'à 96%
- Filtres de Vision Industrielle individuels également disponibles
- Remarque : changement potentiel d'emballage
- 10 filtres de vision industrielle comprenant des filtres passe-bande et des filtres polarisants
- Filtres filetés M27 avec anneaux adaptateurs M25,5 et M30,5 inclus
- Kits d'échantillons de filtres passe-bande et de filtres à densité neutre disponibles
- Filtres facilement sélectionnables
- Grands filtres passe-bande et à densité neutre de 43 mm de diamètre
- Kits de Filtres de Vision Industrielle également disponibles
- Roue à Six Positions de Filtres de 1" Pré-Chargés
- Ensemble de Filtres à Densité Neutre, Passe-Bas, Passe-Haut et Passe-Bande Disponibles
- Monture C Compatible
Threaded Filter Mounts | Tout Voir
- Monte des Filtres Carrés et Circulaires de 2" et 50 mm
- Filetage Mâle M52 x 0,75
- Options d’Adaptateur pour d’Autres Filtres Courants
- Idéales pour intégrer des filtres dans les objectifs d'imagerie
- Construction en aluminium anodisé noir
- Tailles et filetages de montage courants disponibles
- Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC® également disponibles
- Conçues spécifiquement pour maintenir des filtres de diamètre de 25/25,4 mm et 50/50,8 mm
- Acceptent des épaisseurs allant jusqu'à 7 mm
- Choisissez parmi notre large sélection de filtres de 25 mm ou 50 mm de diamètre
- Filtres à Transition Filetés et Filtres à Densité Neutre Filetés sont également disponibles
Filter Thread Adapters | Tout Voir
- Permettent de monter des filtres ou accessoires sur un objectif
- Versions step-up et step-down
- Utilisez des bagues step-up lorsque la taille du filtre de l'objectif est plus petit que le filtre à monter
- Intégration des composants de montures C et T dans les systèmes d'imagerie
- Compatibles avec les filetages de M22,5 à M40,5
- Le design « step-up » empêche le vignettage
- Conçus pour être couplés aux Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC®
- Bagues d’Adaptation Step-Up et Step-Down pour une Conversion dans des Tailles plus larges et plus petites
- Monture Mince pour empêcher que l’Image ne se dégrade
Filter Wheels | Tout Voir
- Contrôle Multidirectionnel Manuel ou Automatisé
- Roues à Retenue de Filtres Interchangeables
- Conception Légère Disposant de Nombreuses Options de Montage
- Opération Possible à Distance ou Manuellement
- 8 Emplacements pour les Filtres de 1" et 5 pour les Filtres de Diamètre 50mm
- Contrôle Bi-Directionnel
- Monture C et Monture T Compatibles
- Cage et Système de Tube Compatibles
- Contient des Filtres de 25 mm
- 6 Positions Discrètes
- Peut accueillir six ou douze filtres
- Accepte des diamètres de 1" / 25 mm ou ½" / 12,5 mm de diamètre
- 12 positions indice pour un mouvement précis
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.