2.5X InfiniFlex HD Compact Lens

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
Stock #89-949 3-4 jours
×
- +
€850,00
Qté 1+
€850,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur (mm):
63.20
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
2.6mm
Diamètre Max. (mm):
15.0
Ouverture Numérique NA:
0.13
Type:
Fixed Magnification Lens
Grossissement Primaire PMAG:
2.5X
Taille maximale du capteur:
2/3"
Distance de Travail (mm):
20.00
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plusieurs Options Disponibles en Associant des Corps à des Amplificateurs
  • Luminosité et Résolution Élevées avec un NA de 0,13
  • Distance de Travail Normalisée à 20 mm

Les Objectifs Compacts HD InfiniFlex™ sont des objectifs d’imagerie micro à haute performance qui ont été conçus pour optimiser la résolution du système. Ces objectifs supportent des capteurs de format allant jusqu'à 2/3" et présentent un modèle en attente de brevet très facile à utiliser. Il vous suffit de choisir un bâti et un amplificateur en option, pour atteindre des grossissements allant de 2X à 12X. La version PLAN 2X est prévue spécifiquement pour augmenter l'imagerie plein champ. Pour les applications nécessitant un éclairage à fond clair ou noir, un Adaptateur d’Anneau Lumineux de 21 mm est disponible et permet de déplacer l’anneau lumineux le long du bâti de l’objectif de 15 mm de diamètre, pour permettre un éclairage angulaire intégral. Une bague d’arrêt peut aussi être utilisée pour insérer un filtre de 20 mm entre l’objectif et la caméra. Étant donné que les Objectifs Compacts HD InfiniFlex™ partagent des dimensions similaires aux Objectifs d’Imagerie InfiniStix™, les deux objectifs peuvent être utilisés ensemble pour parvenir à des hautes résolutions et à une profondeur de champ accrue.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer