Objectif à Focale Fixe Ultra Haute Résolution, 25mm

#68-684

#68-684 #68-681
×
Stock #68-685 3-4 jours
×
Produits similaires
×
- +
€1.470,00
Qté 1+
€1.470,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
26.7
Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
45.50
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
26.7mm - 14.6°
Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50
Diamètre Max. (mm):
33.0
Poids (g):
95.00
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Type:
Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm):
25.00
Taille maximale du capteur:
2/3"
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Monture:
C-Mount
Ouverture (f/#):
f/1.8 - f/16
Distorsion maximum (%):
<-0.09%
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteur de 2∕3"
  • Capteurs jusqu’à 10 mégapixels, taille de pixel de 2,4 µm
  • Gamme spectrale de 400 à 1000 nm
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm

Conçus pour offrir une résolution de 10 MégaPixels sur axe, ces objectifs sont disponibles en 7 distances focales et se composent d’une faible distorsion. Via l’utilisation d’une focalisation flottante et d’éléments asphériques, ces objectifs à haute résolution sont capables de maintenir une excellente performance de 100mm à l’infini. Tous les objectifs se composent d’anneaux de blocage pour la focalisation et l’iris et d’un filetage filtre au devant permettant l’utilisation de filtres optiques, améliorant ainsi leur performance.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer