Objectif à Distance Focale Fixe Série SWIR, 25 mm FL

×
Stock #68-688 3-4 jours
×
Produits similaires
×
- +
€2.105,00
Qté 1+
€2.105,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
150.00
Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
43.00 - 48.4
Filetage Filtre:
M35.5 x 0.5
Diamètre Max. (mm):
43
Poids (g):
135
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
29.3°
Cercle Image Max. (mm):
16.00
Type:
Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm):
25.00
Taille maximale du capteur:
1"
Distance de Travail (mm):
300 - ∞
Monture:
C-Mount
Ouverture (f/#):
f/1.4 - f/16
Distorsion (%):
<-1.0
Lens Wavelength Range:
SWIR

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteur d’1"
  • Gamme spectrale de 800 à 2000 nm pour capteurs SWIR InGaAs
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR sont les choix idéaux pour une utilisation avec des caméras SWIR. Le spectre SWIR permet une utilisation dans de nombreuses applications, incluant l’inspection de cellule solaire, et l’imagerie biomédicale. Lorsqu’utilisés en conjonction avec une caméra SWIR, ces objectifs vous permettront d’imager à travers le silicium, ou pour une imagerie extérieure sans illumination additionnelle, ou pour la détection de fruits abîmés, celles-ci étant quelques possibles applications.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer