Objectif à Distance Focale Fixe de Mégapixels, 35 mm

MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

×
Stock #64-868 Contact
×
Produits similaires
×
- +
€300,00
Qté 1+
€300,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
44.00
Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
38.20
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
10.10°
Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50
Diamètre Max. (mm):
33.50
Poids (g):
87.00
Max. Protrusion Derrière (mm):
0.00
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Type:
Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm):
35.00
Taille maximale du capteur:
2/3"
Distance de Travail (mm):
300 - ∞
Monture:
C-Mount
Ouverture (f/#):
f/1.4 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Idéaux pour la vision industrielle à un prix économique
  • Distances focales de 5 mm à 75 mm

Nos Objectifs Mégapixels à Distance Focale Fixe sont conçus pour l'imagérie a´haute résolution. Ces objectifs sont idéaux pour des applications de vision industrielle soumises aux contraintes d’espace exigeantes. Les objectifs complémentent la résolution de nombreuses caméras MégaPixels aux formats ½” ou 2/3". Une faible distorsion et une haute résolution permettent ces objectifs à prix économique de produire un contraste élevé par rapport aux standard CCTV et objectifs compacts. Les Objectifs MegaPixel à Distance Focale Fixe sont disponibles pour des longueurs focales allant de 5 à 75 mm. Les vis de verrouillage de la focalisation et de l’iris manuels permettent d'utiliser ces objectifs dans des environnements à fortes vibrations. Les applications typiques comprennent l'automatisation industrielle, l’inspection et le travail macro.

Remarque : Pour l'objectif #64-869 de 75 mm FL, retirez la vis de blocage de la mise au point pour focaliser au-delà de 1,2 m.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer