1,67mm FL, Monture CS, Iris Automatique, Objectif à Angle Large

1.28mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-050

1.28mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-050 1.28mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-046 1.67mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #64-105 1.67mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #68-695 +3
×
Stock #68-697 Contact
×
- +
€505,00
Qté 1+
€505,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
56.00
Diamètre Max. (mm):
36.0
Poids (g):
80.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
110°
Cercle Image Max. (mm):
7.20
Type:
Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm):
1.67
Taille maximale du capteur:
1/2.5"
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Monture:
CS-Mount
Style:
Auto Iris
Ouverture (f/#):
f/1.8 - Closed
Distorsion (%):
<1
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 211:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Options de monture C et CS pour capteurs jusqu’à 1/2,5"
  • Jusqu'à 3 mégapixels, valeurs de distorsion de 1% seulement
  • Pas de refocalisation nécessaire, de 100 mm à l’infini
  • Distances focales de 1,28 mm à 3 mm

La conception optique de ces objectifs à faible distorsion permettent aux utilisateurs d'acquérir une distorsion inférieure à 3% sur un champ de vision de 125°. Originairement conçus pour des applications de surveillance, ces objectifs maintiennent une haute résolution et peuvent accommoder des capteurs jusqu'à 3 MégaPixels, les rendant idéaux comme remplacement pour des applications de vision industrielle ou d’automatisation en usine. Aucune re-focalisation n'est nécessaire de 100 mm à l'infini. Un écrou de blocage pour l'iris manuel permet aux objectifs d'être utilisés dans des environnements à forte vibration.

Remarque : L'image sera retourné (de 180°). Les options de diaphragme automatique (Auto Iris) requièrent des caméras à P-Iris ou à diaphragme DC.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer