Description commune pour les Produits de la même Famille
Options de monture C et CS pour capteurs jusqu’à 1/2,5"
Jusqu'à 3 mégapixels, valeurs de distorsion de 1% seulement
Pas de refocalisation nécessaire, de 100 mm à l’infini
Distances focales de 1,28 mm à 3 mm
La conception optique de ces objectifs à faible distorsion permettent aux utilisateurs d'acquérir une distorsion inférieure à 3% sur un champ de vision de 125°. Originairement conçus pour des applications de surveillance, ces objectifs maintiennent une haute résolution et peuvent accommoder des capteurs jusqu'à 3 MégaPixels, les rendant idéaux comme remplacement pour des applications de vision industrielle ou d’automatisation en usine. Aucune re-focalisation n'est nécessaire de 100 mm à l'infini. Un écrou de blocage pour l'iris manuel permet aux objectifs d'être utilisés dans des environnements à forte vibration.
Remarque : L'image sera retourné (de 180°). Les options de diaphragme automatique (Auto Iris) requièrent des caméras à P-Iris ou à diaphragme DC.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.