2/3" Format C-Mount Fisheye Lens 1.8mm FL

×
Stock #62-274 En Stock
×
- +
€820,00
Qté 1+
€820,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
52.10
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
185°
Diamètre Max. (mm):
56.5
Poids (g):
135.00
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Type:
Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm):
1.80
Taille maximale du capteur:
2/3"
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Monture:
C-Mount
Ouverture (f/#):
f/1.4 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteurs de ⅔"
  • Large champ de vision (185°) pour les images « Fisheye »
  • Iris verrouillable et mise au point fixe
  • Distance focale de 1,8 mm

Ces objectifs fisheye sont conçus pour supporter des caméras à résolution MegaPixel le long d’un champ de vision de 185°. Leur large profondeur de champ élimine le besoin d’ajustement de focalisation, et permet aux objectifs d’être proprement focalisés entre 100mm et l’infini. Un ajustement de blocage de l’iris permet le contrôle de l’exposition sans changement de temps d’intégration, et reste maintenu en place pour empêcher une alteration accidentelle. Cet objectif est excellent pour des applications à espace restreint ou de larges champs de vision sont nécessaires à de courtes distances de travail. *Champ de vision pour format ½”.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer