Lampe Monochromatique 589,6 nm

×
Stock #33-049 Contact
×
- +
€542,34
Qté 1+
€542,34
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Couleur:
Yellow
Longueur d'Onde (nm):
589.60
Type d'Éclairage:
Fiber Optic Illuminator, Incondescent
Géométrie:
Area Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéale pour Evaluer la Planéité de Surface
  • λ/2 = 0.3 Microns à 589.6nm
  • Inclut un Manuel

Lors de l’utilisation d’optiques planes pour évaluer la planéité de composants, le champ de vision doit être illuminé avec une source monochromatique. Les sources lumineuses monochromatiques sont très utiles pour le visionnement des franges de Brewster et des anneaux de Newton. Cette lampe monochromatique utilise une lampe standard SOX de faible pression 35W à un prix coûtant et à longue durée de vie. La longueur d’onde monochromatique est de 589. 6nm, soit λ/2 de 0.3 micron approximativement.

Au devant de l’ampoule se trouve un écran diffusant opalescent avec une ligne droite gravée à travers sa face. Par un correct ajustement de la position de l’optique, de l’oeil, la réflexion de la ligne gravée procure une référence avec laquelle les bandes peuvent être comparées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer