Éclairage de Zone LED, 630 nm

×
Stock #63-308 3-4 jours
×
- +
€675,00
Qté 1+
€675,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Couleur:
Red
Diamètre (mm):
35.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
30.00
Hauteur (mm):
29.5
Longueur d'Onde (nm):
630.00
Angle de Divergence (°):
±9.2
Durée de Vie LED (heures):
100,000
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-433
Europe: Not Available
Japan: #59-433
Korea: Not Available
China: #59-433
Taille du Spot à 100mm de Distance de Travail (mm):
45.00
Irradiance @ 100mm (W/m2):
228.00
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Géométrie:
Area Light
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

#59-433 Universal Power Supply is required for operation. #59-371 DC Current Controller is required for UV area lights. #63-342 Area and Spot Light Heat Sink is recommended to maintain performance and optimize product lifetime.

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Eclairages de Zone LED Compacts fournissent une illumination à forte intensité nécessaire aux applications biomédicales, à fluorescence, stroboscopiques et de vision industrielle. Chaque module LED contient quatre filetages M3 sur un cercle de diamètre de 29mm. L'alimentation universelle qui accepte une entrée de 90 - 245V AC, est livrée avec des adaptateurs pour les Etats-Unis, l'Europe et le Royaume Uni. Grâce au montage sur rail DIN du régulateur de courant continu, l'intensité des LED peut être réglée manuellement via un potentiomètre ou en fournissant une sortie de commande analogique de 0 - 5V. Le régulateur de courant continu est conçu pour apporter jusqu'à 400mA à 24 V.

Remarque : #59-433 Une alimentation universelle est requise pour le bon fonctionnement de l'appareil. #59-371 Le régulateur de courant continu est requis pour les éclairages de zones UV. #63-342 Le dissipateur thermique de l'éclairage de zone et de l'anneau lumineux est recommandé pour maintenir une bonne performance et optimiser la durée de vie de l'appareil.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer