1,5" Spot Lumineux à LED, 880nm

See More by Advanced Illumination
×
Stock #66-819 Contact
×
- +
€370,00
Qté 1+
€370,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Couleur:
Infrared
Diamètre (mm):
38.00
Numéro de Modèle:
SL2420-880-24
Longueur (mm):
54.00
Température d'Utilisation (°C):
0 to 65
Longueur d'Onde (nm):
880.00
Distance de Travail (mm):
100.00
Contrôle d'Intensité:
No
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±25
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Distribution Lumineuse (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)
Nombre de LEDs:
20.00
Nombre de Chaînes:
1.00
Couverture de Champ (mm):
43.00
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description du Produit

Required 24V power supply #66-855 and is not compatable with Manual Intensity Adjustment.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Adaptés à l'Illumination en Vision Industrielle
  • Couvrent une Surface de 43 à 100 mm
  • 50 000 Heures de Durée de Vie

Les Spots Lumineux à LED de Advanced Illumination conviennent aux applications en continu ou stroboscopiques. L'intensité des LEDs peut être ajustée par le potentiomètre en ligne pour les modèles continus de 0,9" et de 2,1".

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer