470nm, Spot LED Coaxial

See More by Advanced Illumination
×
Stock #66-862 3-4 jours
×
- +
€507,00
Qté 1+
€507,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Couleur:
Blue
Numéro de Modèle:
SL112-470-IC
Température d'Utilisation (°C):
0 to 60
Longueur d'Onde (nm):
470.00
Poids (g):
42.5
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Distribution Lumineuse (%):
±10
Nombre de LEDs:
1 High Brightness
Longueur du Câble (m):
1.5
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou ¼" (0,312")
  • Options stroboscopiques
  • Nombreuses versions proposées

Conçus pour s'adapter au port de 8 mm habituel que l'on trouve sur de nombreux Objectifs d'Illumination In-Line, les Éclairages en Ligne d'Advanced Illumination offrent une solution d'éclairage simple et compacte. Les Éclairages en Ligne d'Advanced Illumination sont dotées de LED à haute intensité de pointe, ce qui les rend idéaux pour les besoins d'éclairage les plus exigeants.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément. L'intensité des unités ne peut pas être régulée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer