Anneau Lumineux LED, 220V

×
Stock #68-770 3-4 jours
×
- +
€250,00
Qté 1+
€250,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Couleur:
White
Diamètre Interne (mm):
60.5
Tension d'Utilisation (V):
220.00
Nombre de LEDs:
72.00
Température Couleur (K):
6400.00
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Requires 110V to 220V Inversion for Use in the US
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Diamètres Intérieurs Larges pour un Montage Facile
  • Température Couleur de 6400K
  • Contrôle de l'Eclairage par Sélection

Les Illuminateurs LED à Anneaux Lumineux sont des alternatives avérées aux anneaux lumineux fluorescents traditionnels. L'anneau lumineux à sélection dispose d'un contrôle de l'éclairage sur chacun des quatre quadrants de l'unité, d'un diamètre intérieur de 60.5mm et de 72 LED. Cet anneau est contrôlé en utilisant un panneau situé au dessus de l'unité.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer