Rétroéclairage Latéral d’Advanced Illumination, Blanc, 8" x 8"

See More by Advanced Illumination
×
Stock #88-508 3-4 jours
×
- +
€1.139,00
Qté 1+
€1.139,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Couleur:
White
Numéro de Modèle:
BX0808-WHI-IC
Température d'Utilisation (°C):
0 to 60
Dimensions (mm):
267.5 L x 267.5 W x 20.1 D
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Nombre de Chaînes:
1.00
Zone Active (inches):
8 x 8
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Backlight
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description du Produit

24V power supply (#66-855) is required for operation.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • 30% plus Lumineux qu'un Éclairage Comparable Monté en Surface
  • Illumination Homogène peu Chauffante

Les Rétroéclairages Latéraux de Advanced Illumination sont des solutions alternatives aux éclairages montés en surface et sont hautement performants. Ils fournissent une illumination homogène peu chauffante et qui est 30% plus lumineuse que les éclairages montés en surface de taille égale. Pour simplifier l'intégration de systèmes, ces rétroéclairages comprennent des supports et des rails de montage pour des écrous M6. Une option de réglage d'intensité manuelle est également disponible pour une plus grande flexibilité.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément. L'intensité des unités ne peut pas être régulée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer