Description commune pour les Produits de la même Famille
Réduisent la Divergence de Guides Lumineux Fibre Optique
Les guides lumineux fibre optique projectent un faisceau lumineux large et diffus, non pas un spot collimaté ou focalisé. Des objectifs au bout de la fibre peuvent collecter la lumière efficacement et former des aires plus petites. Les objectifs de focalisation fibre optique sont disponibles en deux configurations - montés dans nos composants de Monture C et T, ou dans une fine monture pour une intégration directe avec de nombreux guide lumineux que nous proposons. La configuration C et T nécessite un adaptateur Dolan-Jenner. Des accessoires additionnels de monture C et T peuvent y être ajoutés. Stock #58-837 peut être utilisé avec tous guides 1/8” ou ¼” avec diamètre 0.187” ou 0.312”. #58-836 peut être utilisé avec nos guides semi-rigide et hybride avec diamètre 0.500”.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.