Analyseurs de Contraintes de Lentilles
Fin de Série
- Identifie la contrainte ou la contamination de la lentille
- Conception compacte et portative
- Modèles de paillasse ou clipsables sur téléphone disponibles
Photodiodes InGaAs
- Gamme de réponse de 900nm à 1700nm
- Couplage de fibre monomode et multi-mode
- Photodiodes Segmentées en InGaAs également disponibles
Système d’Imagerie OCT Lumedica
- Système d’Imagerie de Tomographie par Cohérence Optique Économique
- Livré avec un Ordinateur Intégré et un Logiciel Intuitif
- Appareil de Table, Compact
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.