Produits Fin de Série: Illumination

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Éclairages Linéaires LED Éclairages Linéaires LED Fin de Série
  • Intensité Variable avec le Contrôleur de Courant Continu
  • Excellente Uniformité
  • 100 000 heures de Durée de Vie
Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters Adaptateurs de Fibres Optiques Dolan-Jenner
Top Seller
Éclairages Linéaires à LED de Metaphase Technologies Éclairages Linéaires à LED de Metaphase Technologies Fin de Série
  • Idéal Remplacement pour les Lampes Fluorescentes Linéaires
  • Diffusion Importante, Sortie Isotropique
  • 3x Plus Brillant qu'Avec une Illumination Fluorescente
Alimentations pour les Illuminateurs à LED de Métaphase Technologies Alimentations pour les Illuminateurs à LED de Métaphase Technologies Fin de Série
Spots Lumineux LED à Large Faisceau de Metaphase Technologies Spots Lumineux LED à Large Faisceau de Metaphase Technologies Fin de Série
  • 6x plus Lumineux qu'un Projecteur Incandescent de 60W
  • Faible Consommation d'Energie
  • Illumination LED Sans Scintillations
Rétroéclairages par LED de Metaphase Technologies Rétroéclairages par LED de Metaphase Technologies Fin de Série
  • 2x plus lumineux que les rétroéclairages fluorescents à cathode froide
  • Aucun préchauffage requis
  • Illumination LED sans scintillations
Spots Lumineux et Collimateur de Metaphase Technologies Spots Lumineux et Collimateur de Metaphase Technologies Fin de Série
  • Parfaits comme simples Spots Lumineux ou comme Rétroéclairages Collimatés
  • Modèle Compact pour une Intégration Facile
  • Taille du Spot Lumineux Collimaté de 1.5"
  • Un spot lumineux et l'alimentation #87-354 sont nécessaires.
4" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-381) Éclairages Axiaux Diffus à Fibre Optique
  • Éclairage diffus sur axe, grand angle
  • Boitiers industriels robustes, durcis en usine
  • Visualisent les objets perpendiculairement
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer