Produit ajouté au panier
Fabrication
 

CAPACITÉS

Expertise et équipement de pointe

Que vous ayez besoin de traitements à seuil de dommage laser élevé, de substrats optiques laser, de composants optiques ou d'assemblages laser aux tolérances strictes, nous disposons de l'expertise et de l'équipement de pointe pour fabriquer et mesurer les optiques laser nécessaires à votre application. Contactez nos ingénieurs expérimentés en optique laser pour obtenir des spécifications plus strictes que celles indiquées dans les tableaux ci-dessous.

 
 
 

Composants optiques laser

  Conception d’après le dessin du client ou entièrement personnalisée

  Fabrication, du prototypage à la production en série

  Traitements complexes : seuil de dommage laser élevé, antireflets multibande, hautement réfléchissant ou partiellement réfléchissant

  Traitements antireflets pour les longueurs d'onde de 248 nm à 12 µm et hautement réfléchissants pour les longueurs d'onde de 248 nm à 40 µm

  Métrologie de pointe utilisée pour répondre aux spécifications de façon constante.

Traitement optique

Les ingénieurs d'Edmund Optics® disposent de l'expertise nécessaire pour vous guider dans le choix de la meilleure technologie de traitement pour votre application. Les délais d'exécution ne dépassent pas quinze jours pour les traitements standard.

 Exemples de courbes de traitement
Ces courbes de traitement ne constituent pas un résumé exhaustif des capacités, mais elles montrent quelques exemples des traitements conçus par Edmund Optics®.

  • Traitement hautement réfléchissant à large bande
  • Traitement en V hautement réfléchissant
  • Traitement triple bande hautement réfléchissant
  • Traitement de miroir à faible dispersion de retard de groupe (réflectivité)
  • Traitement de miroir à faible dispersion de retard de groupe (GDD)
  • Traitement antireflets en V
  • Traitement de couplage de sortie de 50% de réflectivité

 Traitements par faisceau d'électrons (E-Beam)
Traitements à faible contrainte et rentables, idéaux pour de nombreuses optiques laser

  Dépôt assisté par ionisation (Ion Assisted Deposition, IAD)
Technologie de traitement polyvalente permettant d'obtenir des traitements plus denses et plus stables du point de vue de l'environnement

 Traitements par pulvérisation ionique (IBS)
Technologie hautement reproductible et très stable, idéale pour les réflectivités élevées, les optiques ultrarapides et les filtres à transitions nettes

  Pulvérisation magnétron
La faible pression de la chambre réduit le temps de préparation et permet un traitement plus économique des optiques de grand volume.

Capacités de traitement optique
Spécifications Valeur
Dimensions 2 – 457,2 mm
Ouverture utile Jusqu'à 100% (en fonction des dimensions, de la géométrie et des tolérances du substrat)
Réflectivité 0,05 - 99,99% (pertes de l'ordre du ppm sur demande)
Gamme de longueurs d'onde antireflets 248 nm – 12 µm
Gamme de longueurs d'onde hautement réfléchissantes 248 nm – 40 µm
Seuil de dommage laser (LDT) pour les impulsions de ns >40 J/cm2 aux impulsions @ 1064 nm, 20 ns, 20 Hz, garanti
Seuil de dommage laser (LDT) pour les impulsions fs ultrarapides >0,3 J/cm3 aux impulsion @ 800 nm, 48 fs, 100 Hz, garanti
>0,7 J/cm2 @ 800 nm, 200 fs, 100 Hz
>0,4 J/cm2 @ 1030 nm, 200 fs, 100 Hz
>0,9 J/cm2 @ 1030 nm, 500 fs, 100 Hz
Gamme de dispersion de retard de groupe (GDD) -4.000 – 5000 fs2
Durabilité MIL-PRF-13830B APP C, PARA C.3.8.4, PARA C.3.8.5, MIL-C-48497A
Technologie de traitement Traitements par faisceau d'électrons avec ou sans dépôt assisté par ionisation (IAD), traitement par pulvérisation ionique (IBS)
Longueur d'onde de coupure cut-off, filtres passe-bas 400 – 1600 nm
Longueur d'onde de coupure cut-on, filtres passe-haut 240 – 7300 nm
CWL, OD et bande passante, filtre passe-bande 193 – 10.600nm, >OD 7, 1 nm – large bande
CWL de filtres coupe-bande 355 – 1064 nm
OD de filtres ND réfléchissants OD 0,1 – OD 3
Tolérance long. d’onde centrale du filtre ±1 nm
Tolérance du bord du filtre <1% d'écart, <0,2% en cas particuliers
Gamme de longueurs d'onde pour séparateurs de faisceau 240 – 20.000 nm
Rapport d'extinction de polarisation sép. faisceau (S:P) 10.000 : 1
 

Composants optiques plans

Miroirs, fenêtres, filtres et polariseurs dans une grande variété de substrats

flat optics
Capacités en matière de composants optiques plans
Diamètre 5 – 200 mm
Tolérances dimensionnelles +0/-0,010 mm
Épaisseur ±0,010 mm
Ouverture utile >90%
Planéité de surface (P - V) Λ/10 à λ/20
Biseau (largeur @ 45°) <0,25 mm
Qualité de surface 10-5
Parallélisme <10 arcsec
Matériaux Silice fondue de qualité UV (Corning HPFS® 7980), silice fondue de qualité KrF (Corning HPFS® 7980), silice fondue de qualité IR (Corning HPFS® 7979), saphir, N-BK7, N-SF5, N-SF11, CaF2, etc
Rugosité de surface 10 - 15 Å typique, <1 Å pour les surfaces superpolies
 

Lentilles

Lentilles asphériques, sphériques, singlets et achromatiques conçues pour des longueurs d'onde laser spécifiques

Composants optiques plans
Capacités en matière de lentilles
Diamètre 5 – 200 mm
Tolérance de diamètre +0/-0,010 mm – +0/-0,025 mm
Erreur de forme asphérique (P - V) @ 633 nm
Rayon au sommet (asphère) ±0,1%
Erreur de pente maximale 0,35 μm/mm par intervalle de 1 mm
Centrage (déviation du faisceau) 1 arcmin
Tolérance sur l'épaisseur au centre ±0,050 mm
Qualité de surface (Scratch Dig) 10-5
Métrologie des surfaces asphériques Profilométrie (3D)
Rugosité de surface (RMS) 2 nm
Épaisseur ±0,010 mm
Erreur sphérique (P-V) λ/2
Irrégularité (P - V) λ/40
 

Cristaux Laser

Découpage, meulage, polissage, traitement de cristaux pour un LDT et un débit élevés, et remise en état

laser crystals
Capacités en matière de cristaux laser
Tolérances dimensionnelles ±0,1 mm
Facteurs de forme Tige, rectangulaire et zigzag
Ouverture utile 90% du diamètre
Qualité de surface 10-5
Parallélisme des surfaces polies <10 arcsec
Parallélisme des extrémités inclinées <3 arcmin
Perpendicularité <5 arcmin
Figure de surface λ/10 à 632,8 nm sur l'ouverture utile
Chanfrein de protection Ne doit pas empiéter sur l’ouverture utile
Matériaux YAG, YLF, YALO, KTP, LBO, BBO, YVO4 PPSLT, PPLN et verres dopés au phosphate.
 

Prismes

Grande variété de formes de prisme et de substrats avec contact optique disponible pour les applications de modification de la trajectoire d’un faisceau à haute puissance

Prismes
Capacités en matière de prismes
Dimensions 2 – 75 mm
Tolérances dimensionnelles +0/-0,01 mm
Hauteur du prisme >±0,03 mm
Irrégularité λ/20
Tolérance angulaire du prisme ± 0,5 arcsec
Biseau max. (largeur à 45°) ±0,05 mm
Qualité de surface (Scratch Dig) 10-5
Déviation de faisceau pour les assemblées de prismes collés 0,5 arcmin

 Besoin de petites quantités rapidement ?

Voir notre Boutique en ligne pour la plus grande sélection de composants optiques prêts à l'emploi au monde, avec une livraison le jour même.

 
 
 

Assemblages

  Délai de 4 semaines pour la modification de la longueur d'onde ou du filetage sur les expanseurs de faisceau standard

  Capacités de conception et de fabrication d'expanseurs de faisceau, d'objectifs de focalisation et d'autres sous-ensembles d'optique laser sur mesure

  Alignement et centrage actifs pour les assemblages avancés

  Assemblages de haute puissance conçus sans images fantômes à focalisation interne

  Développement complet de l'assemblage, depuis la modélisation de la propagation physique de l'optique jusqu'aux essais des ensembles finis, en passant par la conception des éléments de lentilles, par le revêtement et l'assemblage.

Capacités en matière d’expanseurs de faisceau
Puissance d'expansion > 1X - 20X
Longueur d’onde de conception Raies laser communes, y compris Nd:YAG, Yb:YAG, Ti:saphir et lasers à fibre dopés Tm/Ho, large bande
Montures Monture C, M22, M30, personnalisation
Mécanismes de mise au point disponibles Composants optiques coulissants, rotatifs, fixes
Spécification d’essai/de conception Erreur de front d'onde transmis, Power in the Bucket (PIB) / énergie sur cible, taille du point focalisé
Taille de l'assemblage > 20 mm – 1 m
Possibilité de renforcement Athermalisation, chocs et vibrations, étanchéité aux contaminants
 

Expertise en matière d'assemblage

  Transfert du concept à la fabrication en série

  Prototypage accéléré

  Assemblage en salle blanche

  Alignement et centrage actifs

  Essais et certification

 

Métrologie des assemblages d’imagerie

  Essais en interne pour mesurer la performance de l'assemblage

  Erreur de front d'onde transmis, profilage du faisceau laser et caustique du faisceau

  Développement de tests spécifiques aux applications

 

 Besoin de petites quantités rapidement ?

Voir notre Boutique en ligne pour la plus grande sélection de composants optiques prêts à l'emploi au monde, avec une livraison le jour même.

Assemblages
 
 
 

Composants Optiques pour Lasers Ultrarapides

Edmund Optics® conçoit et dépose des traitements hautement réfléchissants et antireflets pour les lasers ultrarapides ainsi que des traitements laser ultrarapide en argent amélioré.

En savoir plus
Composants Optiques pour Lasers Ultrarapides
 
 

Fabrication en volume

 Conception entièrement personnalisée de traitements et de composants

 Service de commandes de quantités importantes très flexible

 Tarification sur volume compétitive

 Support technique dédié et personnalisé en fonction de vos besoins

 
 
 

Technologies clés

 

Le traitement par pulvérisation ionique

  Réflexion >99,99% (pertes de l'ordre du ppm sur demande)

  Des traitements plus stables sur le plan environnemental dans des conditions de température et d'humidité variables

  Traitements couvrant les longueurs d'onde entre 355 et 1600 nm

  Contrôle de la dispersion de retard de groupe (GDD) pour les traitements ultrarapides

 

Superpolissage

  Minimise la perte par dispersion grâce à une rugosité de surface ultra-faible

  Rugosité de surface RMS <1 Å

  Tailles et formes standard de 12,7 à 50,8 mm

  Dimensions et formes personnalisées sur demande

  Soutenu par un ensemble de systèmes de métrologie internes

  Dispersion au niveau des parties par million

 
 

Fatigue UV et contamination induite par laser

  Laboratoire laser interne réalisant des expériences d'exposition au laser UV appliqué à long terme

  La contamination induite par le laser est une préoccupation majeure pour les systèmes laser UV

  La contamination due à l'environnement ou au dégazage peut réduire considérablement les performances ou entraîner une défaillance du système

  La connaissance approfondie des techniques de nettoyage et d'assemblage permet d'atténuer ces effets

 

Assemblages laser avancés

  Tests internes pour l'erreur de front d'onde transmise, la « Power in the Bucket », l'énergie sur la cible et la taille du point focalisé

  Compensation active du décentrage et de l'inclinaison des composants optiques pendant l'assemblage

  Essentiels pour les objectifs de précision, les expanseurs de faisceau et d'autres assemblages

  4 salles blanches ISO de classe 6 pour l'assemblage et une salle blanche de classe 7 pour l'inspection à l'arrivée

 
 

Comment voulez-vous nous contacter ?

  
ou consulter les numéros d’autres pays
 
Edmund Optics logo

Nous proposons à nos clients trois types d’offres distinctes :

Boutique en ligne

Une plateforme unique pour les meilleures marques et produits en optique et photonique

Fabrication de composants optiques

Fabricant sur mesure et en série de composants et systèmes optiques et d'imagerie de qualité

Services d'ingénierie

Services de consultation en optique, de conception et de prototypage dans le cadre de nos offres de fabrication