Carte d'Interface USB 3.1 PCIe 2.0x1 à 4 Ports

See More by FLIR

USB 3.1 PCIe 2.0x1 4 Port Interface Card, #89-539

USB 3.1 PCIe 2.0x1 4 Port Interface Card, #89-539
×
Stock #89-539 En Stock
×
- +
€80,00
Qté 1+
€80,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Camera Accessory
Machine Vision Standard:
USB 3.0
Interface:
USB 3.0
Bus Type:
PCIe Express 2.0 x 1
Interface:
Fresco FL 1100

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception Ultra-Compacte
  • Connectivité USB 3.0 pour une Augmentation du Taux de Transfert d’Image
  • Agréées USB3 Vision et GenICam

Les Caméras FLIR Blackfly™ USB 3.1 sont des solutions légères et économiques pour les applications d'imagerie avec contraintes d'espace. Ces caméras proposent un certain nombre de caractéristiques qui les rendent parfaites pour une intégration dans des systèmes de vision industrielle comprenant un contrôle précis sur la correction de l’exposition, du gain, de la balance des blancs et de la couleur. Pour accompagner le coffret de développement de logiciels (SDK) Spinnaker de FLIR, des documentations et codes détaillés en langage HTML et API sont disponibles. Les Caméras FLIR Blackfly® S USB 3.1 sont conformes à la norme GenICam ainsi qu’à la norme USB3 Vision.

Remarque : Câble USB3 vendu séparément. Utiliser un Espaceur 5 mm (#03-618) pour convertir des Caméras de Monture CS en Monture C. Téléchargement du Logiciel disponible. FLIR était auparavant connu sous le nom de Point Grey.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer