GS3-U3-32S4M-C 1/1,8" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Monochrome

See More by FLIR

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras (Front)

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Front) FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Back)
×
Stock #33-534 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
- +
€1.157,00
Qté 1+
€1.157,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
USB 3.0
Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
FLIR
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-057
Tampon d’Image:
128MB
Famille de Caméras:
Grasshopper®3
Numéro de Modèle:
GS3-U3-32S4M-C
Composante d'Imagerie:
Sony IMX252
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
3.20
Pixels (H x V):
2,048 x 1,536
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
7.07 x 5.3
Taux d'Image (fps):
121.00
Profondeur de Pixel:
8/12/16 bit
Contrôle d'Exposition:
5μs - 32s
Connecteur:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over USB (required for operation) #86-770 or via GPIO with #86-784
Consommation de Puissance (W):
4.5
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
44 x 29 x 57.5 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
90
Monture:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
65.31 (Mode 0) / 71.34 (Mode 7)
Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0
Vitesse de Transfert (Gbit/s):
5.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Comporte des capteurs haute résolution et à haute sensibilité
  • Taux d'images élevées commandées par une interface USB 3.0
  • Inclut un logiciel de capture d'images et un SDK

Les Caméras FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0 sont des caméras d'imagerie 14 bits haute vitesse, conçues pour des applications de vision industrielle exigeantes, notamment la métrologie, le calibrage ou l'inspection. Ces caméras disposent d'un tampon d'image 128 Mo avec 2 Mo de mémoire flash. En plus du traitement d'image intégré qui comprend l'interpolation des couleurs, les gammas, et la fonction de tableau de conversion, une fonctionnalité supplémentaire est disponible avec le logiciel de capture d'image et SDK inclus. Les Caméras FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0 sont dotées de capteurs haute résolution et haute sensibilité. Les caméras USB 3.0 sont une alternative parfaite aux systèmes Camera Link®.

Remarque : Un câble USB 3.0 est requis (vendu séparément). Une alimentation en option (#86-784) est disponible. Logiciel disponible pour téléchargement. FLIR était auparavant connu sous le nom de Point Grey.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer