Flea®3 FL3-U3-13E4M-C 1/1.8" Monochrome USB 3.0 Caméra

See More by FLIR
×
Stock #87-431 3-4 jours
×
- +
€808,00
Qté 1+
€808,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
USB 3.0
Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
FLIR
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Tampon d’Image:
32MB
Famille de Caméras:
Flea®3
Numéro de Modèle:
FL3-U3-13E4M-C
Composante d'Imagerie:
e2v EV76C560
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
1.30
Pixels (H x V):
1,280 x 1,024
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.3 x 5.3
Aire Active, H x V (mm):
6.78 x 5.43
Taux d'Image (fps):
60.00
Profondeur de Pixel:
8/12/16/24 bit
Contrôle d'Exposition:
16μs - 1s
Connecteur:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over USB or via GPIO with #86-784
Consommation de Puissance (W):
<3
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
41
Monture:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
50.29
Température d'Utilisation (°C):
0 to +45
Température de Stockage (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0
Vitesse de Transfert (Gbit/s):
5.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

USB 3.0 cable (#86-770) is required for operation. Software available for download.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Modèle Compact 29 x 29 x 30 mm
  • Capture d'Images Jusqu'à 150 fps
  • Logiciel de Capture d'Image et Adaptateur Trépied ¼-20 Inclus
  • Modèles GigE Également Disponibles

Les Caméras FLIR Flea®3 USB 3.0 sont idéales pour les applications à faible coût nécessitant des caméras de conception compacte à vitesse rapide. Ces caméras sont capables de prendre des images jusqu'à 150 fps à une résolution de 1,3 Mpx. L'utilisation de l'USB 3.0 offre des taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbits/seconde. Pour faciliter l'intégration, le logiciel de capture d'image est inclus pour un téléchargement optionnel.

Remarque : Un câble USB 3.0 (#86-770) est requis pour tout fonctionnement. Logiciel disponible pour téléchargement. FLIR était auparavant connu sous le nom de Point Grey.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer