Câble USB 3.1 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 3 m

See More by FLIR
USB 3.1 Locking Cable, 3m, #86-770

USB 3.1 Locking Cable, 3m, #86-770

USB 3.1 Locking Cable, 3m, #86-770
×
Stock #86-770 En Stock
×
- +
€24,60
Qté 1+
€24,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Camera Accessory

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Design ultra-compact
  • Sortie USB 3.0 pour augmenter le taux de transfert d’image
  • Inclut un logiciel de capture d'image et un SDK

Les Caméras FLIR Blackfly™ USB 3.0 sont des solutions légères, compactes et rentables pour les applications d'imagerie sensibles à l'espace. Ces caméras utilisent le capteur Sony IMX249. Elles disposent d'une multitude de fonctions dont un tampon d'image de 16 Mo, des indicateurs LED et un traitement d'image sur la caméra, qui sont parfaites pour être intégrées dans des systèmes de vision industrielle. Les Caméras FLIR Blackfly™ USB 3.0 incluent un logiciel de capture et un SDK, et sont compatibles avec les systèmes Windows et Linux ainsi qu'avec les anciens systèmes USB 2.0.

Remarque : Le câble USB 3.0 est vendu séparément. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer