Câble de Déclenchement pour Caméras PL-D avec Extrémité non Terminée

#89-406: Trigger Cable Kit for PL-D Cameras with end unterminated

#89-406: Trigger Cable Kit for PL-D Cameras with end unterminated

#89-406: Trigger Cable Kit for PL-D Cameras with end unterminated
×
Stock #89-406 Contact
×
- +
€99,00
Qté 1+
€99,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Camera Accessory
Longueur du Câble (m):
2
Connecteur:
8-pin Hirose

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Résolutions Max. de 20 MP
  • Tailles de Capteur de 1/2,5" à 1,1"
  • Configurations Angle Droit et Circuit Disponibles

Les Caméras Pixelink® USB 3.0 sont des solutions à haute résolution et à haute vitesse pour des applications qui vont de la biométrie à la surveillance. Elles disposent de résolutions maximales de 20MP, de taux d’image pouvant atteindre 170 fps et d’une compatibilité USB 3.0 pour une plus grande puissance et un haut débit de données. Les configurations à angle droit présentent également un GPIO qui favorise le déclenchement et facilite l’intégration du système. Ces caméras USB 3.0 sont également compatibles avec des tailles de capteur qui vont de 1/2,5" à 1,1" et sont parfaites pour inspecter les soudures, les PCB et les écrans plats.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer