La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Options USB 2.0, 3.0 et 3.1 disponibles
Options de connecteur USB Type-A vers Type-B, Micro-B, Mini-B ou Type-C disponibles
Longueurs de câble de 2 à 20 m disponibles
Les câbles USB pour les caméras de vision industrielle sont disponibles en USB 2.0, 3.0 ou 3.1 et avec différentes configurations de connecteurs, notamment Type-A vers Type-B, Micro-B, Mini-B ou Type-C. Ces câbles sont disponibles dans une variété de longueurs allant de 2 à 20 mètres. La majorité des câbles offrent des possibilités de verrouillage par vis à oreilles à l'une ou aux deux extrémités du câble pour une connectivité sécurisée. Les câbles USB pour caméras de vision industrielle sont très polyvalents et idéaux pour une utilisation dans un large éventail d'industries et d'applications telles que l'automatisation industrielle et l'imagerie médicale. Des convertisseurs USB-série sont également disponibles pour les applications nécessitant une communication RS232.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.