Basler ace acA2040-90um USB3 Mono

×
Stock #89-989 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
- +
€1.789,00
Qté 1+
€1.789,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
USB 3.0
Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Basler
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Tampon d’Image:
Not Specified
Famille de Caméras:
ace
Numéro de Modèle:
acA2040-90um
Composante d'Imagerie:
CMOSIS CMV4000
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
4.20
Pixels (H x V):
2,048 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.5 x 5.5
Aire Active, H x V (mm):
11.26 x 11.26
Taux d'Image (fps):
90.00
Profondeur de Pixel:
10/12 bit
Contrôle d'Exposition:
Freely Programmable
Connecteur:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
Consommation de Puissance (W):
3.2
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Free-Run
Dimensions (mm):
29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
80
Monture:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
58.7
Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-20 to +80
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0
Système d'Utilisation:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit, Linux, OS X

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Interface USB 3.0 Haut Débit
  • Taille Ultra Compacte
  • Entièrement Conformes à l'USB 3 Vision

Les Caméras USB 3.0 ace de Basler sont un choix idéal pour les utilisateurs de caméras analogiques qui cherchent à passer au numérique, ou pour les utilisateurs de FireWire ou USB 2.0 qui cherchent des taux de transfert de données plus rapides. Elles sont entièrement conformes à l'USB3 Vision et leur petit modèle 29 x 29 mm leur permet de remplacer facilement de nombreuses caméras analogiques, FireWire ou USB 2.0. Par ailleurs, ces caméras USB 3.0 disposent de ports USB 3.0 à verrouillage par vis, permettant une plus grande robustesse dans les applications exigeantes, comme lors d'une utilisation industrielle. Toutes les caméras sont dotées d'un logiciel de kit de développement (SDK) de Basler Pylon et d'un driver.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer