Monture à Crémaillère avec Molette, Mouvement Grossier, Trou de 50 mm de Dia., avec Rotation

#59-320

×
Stock #59-320 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€174,95
Qté 1+
€174,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
Rack and Pinion Block: 50.8 H x 28.6 W x 50.8 L
Course (mm):
35 (+23/-12) in Y
Type:
Rack and Pinion Mount
Poids (lbs):
1.31
Course par Tour de 360° (mm):
25.5
Capacité de Charge (kg):
2.00
Remarque:
50 mm Diameter Thru-Hole
Type de Mouvement:
Linear (Y), Rotation
Type of Adjustment:
Coarse Movement
Optical Centerline from Post (mm):
100.00
Mounting Post Hole and Thread:
¾" Diameter Post
¼-20 Tapped Hole

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie ajoutent une capacité de focalisation supplémentaire aux systèmes d'imagerie. Les trous de passage sont idéaux pour une utilisation avec les Objectifs d'Imagerie Zoom VZM™TECHSPEC® ou d'autres objectifs d'imagerie. Le mouvement à crémaillère et molette avec goujon ¼-20 peut être utilisé avec n'importe quelle caméra ou objectif d'imagerie compatible. Les Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie sont proposées avec un mouvement grossier ou fin. Les Bases du Système d'Imagerie, Tiges en Acier Inoxydable et Accessoires sont également disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer