BFLY-PGE-12A2M-CS 1/3" Blackfly® PoE GigE Caméra, Monochrome

See More by FLIR

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front)

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front) FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Back)
×
Stock #89-533 3-4 jours
×
- +
€355,00
Qté 1+
€355,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
FLIR
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Tampon d’Image:
16MB
Famille de Caméras:
Blackfly®
Numéro de Modèle:
BFLY-PGE-12A2M-CS
Composante d'Imagerie:
ON Semi AR0134
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/3"
Résolution (MegaPixels):
1.20
Pixels (H x V):
1,280 x 960
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.75 x 3.75
Aire Active, H x V (mm):
4.8 x 3.6
Taux d'Image (fps):
52.00
Profondeur de Pixel:
8/12/16/24 bit
Contrôle d'Exposition:
19μs - 1.226s
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
Consommation de Puissance (W):
2.5
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
36
Monture:
CS-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
57.87
Température d'Utilisation (°C):
0 to +45
Température de Stockage (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Two GigE cables are required if using the PoE injector. Use (#03-618) 5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount. Software available for download.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception ultra-compacte
  • Alimentation par Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
  • Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK FlyCapture2 

Les Caméras FLIR Blackfly® PoE GigE sont des solutions légères et économiques pour les applications d'imagerie avec contraintes d'espace. Ces caméras disposent d'une multitude de fonctions qui sont parfaites pour être intégrées dans des systèmes de vision industrielle comprenant un tampon d'image de 16 Mo en plus du traitement d'images sur la caméra.  Ces caméras, compatibles au standard GigE Vision, incluent un logiciel de capture et un SDK, et sont compatibles avec les systèmes Windows et Linux. Les Caméras FLIR Blackfly® PoE GigE sont disponibles en monochrome et en couleur. Ils sont dotés d'un capteur CMOS à balayage progressif.  

Remarque : Deux câbles GigE sont requis si vous utilisez un injecteur PoE. Utilisez l'espaceur de 5 mm (#03-618) pour passer d'une caméra de monture CS à une caméra de monture C. Logiciel disponible pour téléchargement. FLIR était auparavant connu sous le nom de Point Grey.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer