Adaptateur de Montage ¼-20 pour Caméra EO GigE

#63-934

×
Stock #63-934 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€50,00
Qté 1+
€50,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Camera Accessory

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description du Produit

  • Ultra-Compact Housing
  • Progressive Scan
  • Adjustable Frame Rate via Binning, Sub-sampling or AOI
  • Powerful Easy to Use Software Interface

The EO GigE cameras are equipped with a host of features to make machine vision easy. Included with each camera is a software interface that allows users to set a specified Area of interest (AOI), gain, exposure time, frame rate, trigger delay and even digital output (flash) delay and duration. Users can set the exposure, gain and white balance to a specified level or allow the camera to adjust these parameters automatically. The camera software allows capturing of still images in JPEG and Bitmap file format or video in AVI format. In addition, the software can perform edge enhancement, image mirroring and image binning, in the vertical and horizontal directions, as well as hot pixel correction. Direct Show (WDM), ActiveX and TWAIN drivers as well as SDK documentation are included.

Note: Power supply is required for operation and sold separately. For compatible power supply and tripod mount adapter see in each camera’s specification. GigE cables (required for operation) and capture cards also available. Drivers and manuals available for download.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Logement Ultra Compact
  • Balayage Progressif
  • Taux d’Image Ajustable via Binning, Sub Sampling ou AOI
  • Puissant Logiciel, Facile d’Utilisation

Nos caméras GigE sont équipées d’une foule de paramètres rendant la vision industrielle de plus en plus facile. Un logiciel est inclut avec chaque caméra permettant aux utilisateurs de paramétrer AOI, gain, exposition, balance de blanc, taux d’image, délai déclencheur ainsi que le délai flash. Permet également la capture d’images en format JPEG, Bitmap ou AVI. Le logiciel permet également d’obtenir un meilleur contraste aux bords, binning et correction de pixel. Les drivers Direct Show (WDM), Acive X et TWAIN sont également inclus.

Remarque : Une alimentation est nécessaire pour le fonctionnement et vendue séparément. L'alimentation électrique compatible et l'adaptateur pour montage sur trépied se trouvent dans les spécifications du produit. Des câbles GigE (nécessaires au fonctionnement) et des circuits de capture sont également disponibles. Pilotes et manuels disponibles au téléchargement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer