Allied Vision Prosilica GT1380 2/3" Caméra CCD Couleur

See More by Allied Vision
×
Stock #87-070 Contact
×
Caméras similaires
×
- +
€2.520,00
Qté 1+
€2.520,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Type:
Color Camera
Fabricant:
Allied Vision
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #87-412
Tampon d’Image:
128MB
Famille de Caméras:
Prosilica GT
Numéro de Modèle:
GT 1380 C
Composante d'Imagerie:
Sony ICX285
Capteur:
Progressive Scan CCD
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
1.40
Pixels (H x V):
1,360 x 1,024
Taille de Pixel, H x V (μm):
6.45 x 6.45
Aire Active, H x V (mm):
8.77 x 6.6
Taux d'Image (fps):
30.00
Profondeur de Pixel:
8/14 bit
Contrôle d'Exposition:
10μs - 60s
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
Consommation de Puissance (W):
3.4 (12VDC External Power Supply)
4.2 (PoE)
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
70.5 x 53.3 x 33 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
211
Monture:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
60.9
Température d'Utilisation (°C):
-20 to +65
Température de Stockage (°C):
-20 to +70
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description du Produit

PoE Injector (#68-469) or power supply and GigE cable, such as #63-431, are required for operation.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Caméras PoE (Power over Ethernet) résistantes pour des environnements extrêmes
  • Contrôle iris précis (P-Iris) et diaphragme DC
  • Résolution jusqu'à 31,4 mégapixels
  • Options de montures C, F et TFL

Les Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT, sont conçues pour les environnements et les conditions d'éclairage les plus difficiles. Ces Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT sont capables de fonctionner à des températures extrêmes allant de -20° à +60°C et sont idéales pour les applications d'imagerie ITS et de trafic ainsi qu'en vision industrielle, inspection, sécurité et surveillance. Ces disposent à la fois du contrôle P-Iris et d'un Auto Iris DC ce qui leur permet de maintenir une qualité d'image importante. Elles prennent également en charge l'alimentation par Ethernet pour une exécution facile.

Remarque : L'Injecteur PoE (#68-469) et le câble GigE, comme le #63-431, sont sont nécessaires pour toute utilisation.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer