Allied Vision Manta G-125 1/3" CCD, Caméra, Couleur

See More by Allied Vision

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front)

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front) Allied Vision Manta GigE Cameras (Back)
×
Stock #68-578 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
- +
€876,00
Qté 1+
€876,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
GigE
Type:
Color Camera
Fabricant:
Allied Vision
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
Tampon d’Image:
32MB
Famille de Caméras:
Manta
Numéro de Modèle:
Manta G-125C
Composante d'Imagerie:
Sony ICX445
Capteur:
Progressive Scan CCD
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/3"
Résolution (MegaPixels):
1.20
Pixels (H x V):
1,280 x 960
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.75 x 3.75
Aire Active, H x V (mm):
4.8 x 3.6
Taux d'Image (fps):
31.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
Via Software
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
Consommation de Puissance (W):
3.6 (12VDC External Power Supply)
GPIOs:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
71 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
200
Monture:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
57.9
Température d'Utilisation (°C):
+5 to +45
Température de Stockage (°C):
-10 to +70
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Remplacement idéal de caméras analogiques
  • Capteurs jusqu'`à 1" max.
  • Jusqu'à 125 fps
  • Mémoire interne de 32MB

Les Caméras GigE Manta Allied Vision sont un excellent choix dans l’utilisation d’une interface GigE. Avec une interface intuitive ainsi qu’un SDK très développé, ces caméras sont d’un excellent rapport qualité-prix. Avec des options de résolution allant de 0,3 à 12 MégaPixels, les capteurs couvrent une large variété d’applications. Les Caméras GigE Manta Allied Vision se caractérisent par de capteurs de tailles allant de 1/4" à 1". Le Câble GigE #63-431 et Alimentation d'Énergie #68-586, sont vendus séparément et sont nécessaires pour l'utilisation. Câbles GigE supplémentaires, ainsi qu'une Platine de Montage ¼-20 #89-996 et Câble I/O 12 Fiches #62-712 sont disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer