Stingray F-033B ½" CCD Monochrome Camera

See More by Allied Vision
×
Stock #59-922 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
- +
€1.071,00
Qté 1+
€1.071,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
FireWire.b
Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Allied Vision
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #59-157
Tampon d’Image:
128MB
Famille de Caméras:
Stingray
Numéro de Modèle:
F-033B
Composante d'Imagerie:
Sony ICX414
Capteur:
Progressive Scan CCD
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
0.30
Pixels (H x V):
656 x 492
Taille de Pixel, H x V (μm):
9.9 x 9.9
Aire Active, H x V (mm):
6.4 x 4.8
Taux d'Image (fps):
84.00
Profondeur de Pixel:
8/14 bit
Contrôle d'Exposition:
Programmable via IEEE-1394 bus
Connecteur:
FireWire, IEEE 1394b
Alimentation d'Énergie:
Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
Consommation de Puissance (W):
<3.5 (12VDC External Power Supply)
GPIOs:
2 configurable inputs, 4 configurable outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
57.5 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
120
Monture:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Température d'Utilisation (°C):
+5 to +45
Température de Stockage (°C):
-10 to +70
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
IIDC Standard v1.31
Alimentation:
Supplied via IEEE-1394.b cable or 12-pin Hirose

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellent rapport qualité/prix
  • VGA (640x480) - résolution de 5 MP disponible
  • Sortie à 14 bits ou 8 bits, sélectionnable par l’utilisateur

La Caméra Allied Vision Stingray FireWire.b fait partie de la famille de caméras Allied Vision Stingray, qui offre des caméras de haute performance qui utilisent une interface IEEE-1394-b à grande vitesse à un prix économique. L'utilisation de capteurs CCD Sony, d'une sortie de profondeur de 14 bits et de SmartFeatures intégrées permet une plus grande flexibilité dans les applications d'imagerie exigeantes. Chaque membre de la famille Stingray possède une sensibilité élevée et est disponible en version couleur ou monochrome. La Caméra Stingray FireWire.b d'Allied Vision est compatible avec les environnements PC (y compris WMD) ou Linux. Chaque caméra est livrée avec un câble Firewire. Le lecteur et le SDK peuvent être téléchargés sur le site web d'Allied Vision. Un adaptateur de montage ¼-20 #59-157, un câble d'E/S de déclenchement à 12 broches et une carte FireWire pour ordinateur portable sont disponibles. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer