Adaptateur de Monture ¼-20 pour Stingray

See More by Allied Vision
×
Stock #59-157 3-4 jours
×
- +
€23,00
Qté 1+
€23,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Camera Accessory
Alimentation d'Énergie:
Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellent rapport qualité/prix
  • VGA (640x480) - résolution de 5 MP disponible
  • Sortie à 14 bits ou 8 bits, sélectionnable par l’utilisateur

La Caméra Allied Vision Stingray FireWire.b fait partie de la famille de caméras Allied Vision Stingray, qui offre des caméras de haute performance qui utilisent une interface IEEE-1394-b à grande vitesse à un prix économique. L'utilisation de capteurs CCD Sony, d'une sortie de profondeur de 14 bits et de SmartFeatures intégrées permet une plus grande flexibilité dans les applications d'imagerie exigeantes. Chaque membre de la famille Stingray possède une sensibilité élevée et est disponible en version couleur ou monochrome. La Caméra Stingray FireWire.b d'Allied Vision est compatible avec les environnements PC (y compris WMD) ou Linux. Chaque caméra est livrée avec un câble Firewire. Le lecteur et le SDK peuvent être téléchargés sur le site web d'Allied Vision. Un adaptateur de montage ¼-20 #59-157, un câble d'E/S de déclenchement à 12 broches et une carte FireWire pour ordinateur portable sont disponibles. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer