Caméra CCD Couleur Guppy Pro F-033 de Allied Vision

See More by Allied Vision
×
Stock #87-342 Contact
×
Caméras similaires
×
- +
€714,00
Qté 1+
€714,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
FireWire.b
Type:
Color Camera
Fabricant:
Allied Vision
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #68-585
Tampon d’Image:
64MB
Famille de Caméras:
Guppy Pro
Numéro de Modèle:
F-033
Composante d'Imagerie:
Sony ICX414
Capteur:
Progressive Scan CCD
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
0.30
Pixels (H x V):
656 x 492
Taille de Pixel, H x V (μm):
9.9 x 9.9
Aire Active, H x V (mm):
6.49 x 4.87
Taux d'Image (fps):
85.00
Profondeur de Pixel:
8/12 bit
Contrôle d'Exposition:
Via Software
Connecteur:
FireWire, IEEE 1394b
Alimentation d'Énergie:
Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
Consommation de Puissance (W):
<3.5 (12VDC External Power Supply)
GPIOs:
1 configurable opto-coupled input, 3 configurable opto-coupled outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
80
Monture:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Température d'Utilisation (°C):
+5 to +45
Température de Stockage (°C):
-10 to +70
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
IIDC Standard v1.31
Alimentation:
Supplied via IEEE-1394 cable or 12-pin Hirose

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Ultra Compacte
  • Interface FireWire.b
  • Prix Coûtant
  • Jusqu’à 123 Images/s

Cette famille de caméras Allied Vision Guppy Pro offre une imagerie de haute qualité à un faible coût. Idéales dans de nombreuses applications allant de l’automatisation en usine à la microscopie. Elles sont le complément idéal d’un système à caméra analogique et sont disponibles en formats ¼" à ½" et se composent d’une mémoire interne de 64MB. Un câble FireWire ainsi qu’un driver et SDK basiques sont inclus.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer