Câble Déclencheur BNC, Longueur 25'

×
Stock #54-643 En Stock
×
- +
€66,30
Qté 1+
€66,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Camera Accessory
Connecteur:
BNC / BNC

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Câbles Déclencheur BNC

Les Câbles Déclencheur BNC peuvent être utilisés pour déclencher des caméras en vision industrielle avec des entrées BNC femelle. Les câbles déclencheurs se composant d'un câble coaxial facilitant l'intégration dans un système.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • BNC and S-Video Options
  • Multiple Cable Lengths Available

Les types de câbles et connecteurs ne doivent pas être confondus avec le format du signal caméra. Les caméras standards apportent un signal composite, apportant des informations de chrominance et de luminance. Les signaux composite, sous les noms NTSC ou PAL (couleur) et EIA ou CCIR (monochrome), transmettent via une chaîne unique nécessitant qu'un câble coaxial. Dans un câble coaxial, deux connexions séparées sont faîtes entre les composants, une pour le signal vidéo, l'autre pour la terre. Les câbles à chaîne unique possédent un type de connecteurs baionnette "BNC". Certaines caméras couleurs offrent deux chaînes simultanément en sortie, une pour l'information de chrominance et l'autre pour la luminance. Les câbles à deux chaînes; ou Y-C (souvent appelés S Vidéo ou SVHS) utilisent un connecteur Y-C à 4 broches, où deux broches supportent la chaîne et deux autres supportent la terre.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer